即時數位電源 MCU

運用產業先驅的尖端即時控制技術,實現高效率的數位電源管理
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的即時 MCU 為太陽能與再生能源系統、電動車充電、資料中心、高壓直流轉換器、固態變壓器系統等應用,提供超低延遲的數位電源控制。為了將電源效率最大化,我們的裝置運用精準的電流與電壓感測,以實現快速的控制迴路回應。內建的安全啟動器有助於強化功能安全,嵌入式 AI 加速器則進一步提升可靠度。在全方位的軟體生態系統、開發工具和經生產實證的參考設計支援下,此可擴展平台可縮短產品上市時間。

按核心瀏覽


C29 核心:高性能和快速控制

自底層設計即適用於高要求控制系統性能的下一代 64 位元即時核心。包括進階安全架構和內建防護啟動器。

C28 核心:確定性控制

32 位元定點或浮點控制核心,專為在數位電源控制中實現快速、可預測即時性能而最佳化。

Arm® Cortex® R 核心:標準化平台

32 位元 Arm 核心提供業界標準平台,並為您的設計帶來即時控制、進階網路功能、安全和防護能力。

按系列瀏覽


F29H85 MCU:安全、防護和控制

整合三顆 200MHz 的 64 位元 C29 CPU 核心,具備包含硬體安全模組 (HSM) 的進階防護功能,並可以滿足不斷電電源供應器 (UPS) 與電動車充電器的安全需求。

F28E12 MCU:低成本控制

低成本 C28 核心提供即時控制與高品質類比功能,且具備小型封裝選項,適用於電源轉換系統、功率最佳化器和液冷系統的簡單數位電源拓撲結構。

F28P65 MCU:控制和整合

配備兩顆 200MHz C28 核心、一個協同處理器、最新脈衝寬度調變技術及支援控制自動化技術的乙太網路,適用於串聯逆變器、固態變壓器、UPS 和電池備援單元。

AM263P MCU:生態系統、安全和通訊

整合四顆 400MHz ARM 核心、EtherCAT(平行備援協定、時間敏感網路)、HSM、可編程即時單元,以及用於電池管理與逆變器的標準生態系統。

F28P55 MCU:邊緣智能

結合 TinyEngine™ 神經網路處理單元 (NPU) 與 150MHz C28 核心及數學協同處理器,同時支援電源轉換與系統監控。專為電源供應器與微型逆變器設計。

探索我們的關鍵技術

使用 C29 MCU 核心將即時性能加倍,並強化安全支援

C29 MCU 搭載了基於 C28 核心的下一代 CPU,C28 核心已有二十餘年的歷史。它提供具有完整保護管線和多個指令大小的超長指令字 (VLIW) 架構。

優點:

  • 經過改進的指令並行性和匯流排輸送量。
  • 具低延遲的高效率即時控制。
  • 高性能通用和數位訊號處理 (DSP) 能力。
  • 更佳的程式碼效率。
  • 具備安全完整性等級 (SIL) 3 功能安全能力,並採用硬體程式碼隔離技術。
  • 強化偵錯和追蹤能力。

White paper

The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs

本白皮書將介紹 C29 CPU ,該處理器與 C28 核心相比,可提供更快的控制和 DSP 性能,同時具備硬體安全功能、軟體管線技術及馬達和脈衝寬度調變 (PWM) 訊號處理能力。
Application brief

以創新 C29 核心打造的 MCU 如何提升高電壓系統的即時性能

本應用簡介展示了較 C28 核心,採用 C29 核心架構的 MCU 如何在太陽能逆變器和 AI 伺服器 PSU 等高電壓系統中實現二至五倍的即時性能提升。
User guide

Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide

本用戶指南介紹如何從 C28 或控制率加速器移轉至 C29 CPU、詳細說明使用案例、編程模型變更、資料類型差異,組裝影響和移轉工具。

F29H850TU現行

搭載 C29x 200MHz 三核心、鎖步、符合功能安全規範、4MB 的 64 位元 C2000™ MCU

以準確的故障偵測提升系統效率與安全性

邊緣人工智慧 (AI) 可讓電子產品的反應更靈敏、更有效率且安全性更高。在更接近資料來源的地方發揮運算能力,使得在裝置而非雲端進行決策成為可能。我們的微控制器裝置支援邊緣 AI 運算,包括搭載整合式 TinyEngine™ NPU 的邊緣 AI 加速裝置。

優點:

  • 電弧故障偵測和電網系統狀況監控的準確度高達 99%。
  • 簡化設計與開發的單晶片解決方案。
  • 完整的工具鏈和生態系統與文件,可支援更快的上市時間。
  • TinyEngine™ NPU 可將延遲降低 5 到 10 倍。

Technical article

透過支援邊緣 AI 的 MCU,最佳化即時控制系統中的系統故障偵測功能

這篇技術文章介紹整合式 TinyEngine™ NPU 如何運行卷積神經網路,以在本機偵測太陽能電弧故障,從而提升可靠性、減少停機時間與誤報。

具備 C2000™ MCU 的邊緣 AI,可提供更準確且可靠的電弧故障偵測

本影片說明 C2000 MCU 如何透過提升電弧故障偵測的準確度,來提升太陽能應用的整體安全。

TMS320F28P550SJ現行

C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU

TMS320F28P550SG現行

C2000™ 32 位元 MCU、150MHz 512KB 快閃記憶體、C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU

F29H850TU現行

搭載 C29x 200MHz 三核心、鎖步、符合功能安全規範、4MB 的 64 位元 C2000™ MCU

進階數位電源轉換

我們的可擴充、超低延遲即時 MCU 能提升電力電子效率。我們的產品組合提供一系列設計資源,可協助您評估並開發應用。

部分裝置的晶片內建可編程即時單元 (PRU) 子系統,可實現通訊與資料處理等任務的低延遲運作。如此一來,主處理器便可專注於一般工作,同時將運算量較大或對時間敏感的工作負載卸載至 PRU 處理。

優點:

  • 高度準確的感測。
  • 更優的性能控制。
  • 進階致動。
  • 緊密的週邊設備耦合。

Application note

Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)

本應用說明描述了圍繞真實控制應用程式建立的即時基準測試,凸顯即時控制的複雜性以及對這種更全面的基準測試方法的需求。
Technical article

Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs

本技術文章討論了如何使用即時 C2000 MCU 最佳化電源效率與密度,並強調太陽能逆變器、EV 充電器與下一代電源供應器中的低延遲控制能力,以提升性能。
Application note

Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)

本應用說明顯示搭載整合式硬體加速器的 C2000 MCU 如何處理通訊與訊號數學,令速度比 C28 核心上的純軟體快四至七倍。

TMS320F28P550SJ現行

C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU

TMS320F28P650DK現行

C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES

F29H850TU現行

搭載 C29x 200MHz 三核心、鎖步、符合功能安全規範、4MB 的 64 位元 C2000™ MCU

啟用執行時間功能安全保護

我們的 MCU 包括具備德國技術監督協會 (TÜV SÜD) 認證的功能安全開發程序的裝置,支援工業(最高 SIL 3)安全應用。

優點:

  • 內建診斷功能的安全導向架構。
  • 可簡化系統級安全評估的經認證流程。
  • 預先建置的軟體資料庫,以實作關鍵安全機制。
  • 安全與防護單元,鎖步核心架構和雙時脈比較器。
  • 含實作範例的軟體診斷資料庫。

Product overview

C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)

本產品概覽討論了功能安全診斷軟體資料庫、編譯器驗證套件、第三方作業系統和開發工具以及額外的功能安全文件。
Functional safety information

Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs

為了支援功能安全系統設計人員,TI 提供真正可自訂的解決方案,讓客戶完全掌控,並讓客戶根據自己的特定應用需求來量身打造 FMEDA。

TMS320F28P550SJ現行

C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU

F29H850TU現行

搭載 C29x 200MHz 三核心、鎖步、符合功能安全規範、4MB 的 64 位元 C2000™ MCU

AM2612現行

基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能

設計安全可靠的系統

在需要強大防護功能的應用中考慮我們的 MCU。我們的可擴充裝置與全方位的工具、資料庫、軟體範例與文件生態系統相容。

關鍵保全模組:

  • 硬體保全模組
  • 安全與保全單元
  • 雙程式碼保全模組 (DCSM)
  • 加密加速
  • 安全開機、偵錯 & 金鑰機制
  • 安全的韌體更新

Application brief

Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices

隨著工業領域網路安全法規日益嚴格以防範惡意攻擊,我們的 AM26 MCU 支援增強的安全開機,同時維持效能基準。
Application note

Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A)

現代工業產品需要即時控制、連線和強大的網路安全性。本白皮書探索安全 MCU 架構如何在不影響性能的情況下強化保護。
White paper

Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers

AM26 與 F29 MCU 系列自底層設計即以達成您的防護目標為核心,同時在不需妥協的情況下,為即時應用提供領先業界的性能。

TMS320F28P550SJ現行

C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU

F29H850TU現行

搭載 C29x 200MHz 三核心、鎖步、符合功能安全規範、4MB 的 64 位元 C2000™ MCU

AM2612現行

基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能

與具有整合式快閃記憶體的 MCU 相比,採用 OptiFlash 技術的 AM26 MCU 旨在透過具有快閃記憶體快取、硬體開機加速、內嵌錯誤程式碼和加密的專用外部快閃記憶體控制器等功能,將性能差距降到最低。此架構可實現低延遲、安全的程式碼執行,同時提供更高的靈活性和可擴展性。


White paper

Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology

了解搭載整合式 OptiFlash 技術的 AM26 裝置如何解決搭載外部快閃記憶體的傳統高效能 MCU 所面臨的限制,以實現高性能與更低成本。
Application note

OptiFlash Memory Technology (Rev. A)

探索 OptiFlash 如何透過其硬體、驅動器和工具生態系統來解決外部快閃記憶體挑戰,從而最佳化應用程式性能、開機時間並減少記憶體浪費。

AM2612現行

基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能

AM263P2現行

高達 400MHz 且具有 OpTI-flash 技術和即時控制的雙核心 Arm®Cortex®-R5F MCU

AM263P4現行

具有即時控制及可擴充記憶體且最高 400 MHz 的四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
F29H850TU

約略價格 (USD)1ku |14.647

F29H850DM

約略價格 (USD)1ku |10.847

AM2611

約略價格 (USD)1ku |10.06