Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Beeindruckend kleine Lösungen für innovative Displays
Durchsuchen sortiert nach Kategorie
Komponententyp
Ein Display-Chipsatz besteht aus zwei Komponententypen: Einem DMD, einem Controller und einem dedizierten Power-Management-IC (PMIC)
Anzeigeauflösung
Wählen Sie einen Chipsatz anhand der gewünschten Auflösung aus
Endgeräte
Wählen Sie einen Chipsatz auf der Grundlage Ihres gewünschten Endgerätes aus
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
DLP-Pico-Chipsätze für HD bis zu 4K UHD ermöglichen kompakte, hochleistungsfähige intelligente Projektoren mit Festkörperbeleuchtung.
Mobile Smart TVs sind kompakte Geräte, welche Inhalte drahtlos streamen und auf nahezu jede Oberfläche projizieren können. Sie können den Platz eines Fernsehers im Haus einnehmen oder als tragbares Display dienen. Beide Anwendungen können Optik mit ultrakurzem Projektionsabstand nutzen, um auf Oberflächen zu projizieren, die nur wenige Zentimeter von der Einheit entfernt sind.
- Auflösung bis zu 4K UHD
- Hoher optischer Wirkungsgrad ermöglicht eine große Darstellung aus einem kleinen Produkt
- Die Anzeige bei Bedarf verschwindet, wenn sie nicht gebraucht wird
- Kompatibel mit Festkörperbeleuchtung (Laser oder LED)
Ausgewählte Ressourcen
- How to solve two screenless TV design challenges – Technical article
- DLP Pico Technology for Mobile Smart TV (Rev. C) – White paper
Energieeffiziente, ultrakompakte DLP Pico-Chipsätze ermöglichen Displays für Augmented Reality mit hoher Helligkeit und hohem Kontrast.
Augmented Reality (AR)-Brillen und -Headsets verwenden Anzeigemodule, welche die digitale und die physische Welt miteinander verschmelzen. Diese Anzeigemodule stellen hohe Anforderungen an Leistung, Größe und Stromversorgung. Die DLP-Pico-Technologie von TI ermöglicht kleine, hochleistungsfähige und energieeffiziente AR-Anzeigemodule.
- Hoher optischer Wirkungsgrad/geringe Beleuchtungsenergie ermöglichen ein helleres Display bei begrenztem Energiebudget
- Kontrastverhältnisse von >1000:1 ermöglichen hochtransparente Hintergründe
- Schnelle digitale Mikrospiegel, welche innerhalb von Mikrosekunden umschalten, ermöglichen Bildraten von bis zu 240 Hz, hohe farbsequenzielle Bildwiederholraten und geringe Anzeigelatenz
Ausgewählte Ressourcen
- Support for Augmented Reality (AR) and Power-Sensitive Applications on 343x – Application note
- TI DLP® Pico™ Technology for AR Glasses (Rev. A) – Application brief
Kleine DLP-Pico-Anzeigen mit hoher Helligkeit und einer Auflösung von bis zu 1080p ermöglichen intelligente Anzeigen bei Bedarf auf nahezu jeder Oberfläche im Haushalt.
Intelligente Anzeigen werden immer mehr zu gängigen Haushaltsvorrichtungen, da Verbraucher weiterhin Smart-Home-Lösungen einrichten. Während herkömmliche intelligente Lautsprecher Audio für Rückmeldungen verwenden, ergänzen intelligente Anzeigen das Benutzererlebnis mit visuellen Inhalten, wie zum Beispiel Anleitungsvideos, Rezepten und Fotos. Eine intelligente Anzeige mit DLP-Pico-Technologie kann ein projiziertes Bild praktisch überall erzeugen.
- Anzeigen mit hoher Helligkeit funktionieren auch bei einer hellen Umgebungsbeleuchtung
- Anzeige bei Bedarf, welche verschwindet, wenn sie nicht gebraucht wird
- Kompakte optische Lösungen, welche in nahezu jedem Produkt Platz finden
- Beliebig geformte Anzeigen auf nahezu jeder Oberfläche im Haushalt
Ausgewählte Ressourcen
- Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs – White paper
- TI DLP® Pico™ Technology for Smart Displays – Application brief
DLP-Pico-DMDs mit geringem Stromverbrauch und hoher Helligkeit beginnend bei Diagonalen von nur 0,16 Zoll ermöglichen innovative Anzeigelösungen für Haushaltsgeräte.
Gerätehersteller, welche ihre Produkte vom Mitbewerb abheben möchten, sollten Projektionsanzeigen in Betracht ziehen, welche ein Bild auf nahezu jeder Oberfläche erzeugen können. Kompakte, energieeffiziente DLP-Pico-Technologie kann Informationen oder Smart-Home-Inhalte aus einer Vielzahl von Produkten, wie zum Beispiel, zusätzlich zu Beleuchtung oder Thermostaten, Geschirrspülern, Dunstabzugshauben oder Kochfeldanzeigen und Waschmaschinen/Trocknern, anzeigen.
- Anzeige auf nahezu allen Oberflächen
- Kontrastreiche, formatunabhängige Anzeigen
- Anzeige bei Bedarf, welche verschwindet, wenn sie nicht gebraucht wird
- Hoher optischer Wirkungsgrad/geringer Stromverbrauch
Ausgewählte Ressourcen
- TI DLP® Pico™ Technology for Appliance Displays – Application brief
- How we designed a DMD for the smallest projection display applications – Technical article
Hocheffiziente, ultrakompakte WVGA- und qHD DLP-Pico-Chipsätze ermöglichen schlanke, energieeffiziente Smartphone-Begleitprojektoren.
Smartphone-Begleitprojektoren sind Taschengeräte, welche dazu konzipiert sind, sich mit einem Smartphone zu verbinden und eine große Anzeige zu projizieren. Drahtlose oder USB-C-Kommunikation ermöglichen ein schnelles und einfaches gemeinsames Betrachtungserlebnis mit Familie und Freunden.
- Die DLP-Pico-Technologie ermöglicht großformatige Erlebnisse, welche in einer Jackentasche oder Handtasche Platz finden
- Die DLP-Intellibright™-Algorithmen ermöglichen ein optimiertes Bild bei wechselnder Umgebungsbeleuchtung
- Ein ausgereiftes Ökosystem von Herstellern optischer Module und Systemintegratoren ermöglicht einen einfachen Markteintritt
Ausgewählte Ressourcen
- How we designed a DMD for the smallest projection display applications – Technical article
- Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product – Technical article
Kleine DLP-Pico-Anzeigen mit hoher Helligkeit und einer Full-HD-Auflösung von bis zu 1080p ermöglichen batteriebetriebene Projektoren für ein Großbilderlebnis unterwegs.
Mobile Projektoren sind kleine, batteriebetriebene Produkte, welche als tragbare Großformat-Anzeigen für ein beliebiges Gerät mit Videoausgang, wie zum Beispiel Laptops, Smartphones oder Spiekonsolen, genutzt werden können. Sie sind klein genug, um in einen Rucksack oder eine Tasche zu passen, jedoch leistungsstark genug, um eine 70" oder noch größere Anzeige auf einer Vielzahl von Oberflächen zu erschaffen.
- Der hohe optische Wirkungsgrad der DLP-Pico-Technologie ermöglicht energieeffiziente Projektoren mit einer Helligkeitsausgabe von bis zu 1500 Lumen
- Auflösungen von bis zu 1080p mit einem kompakten, batteriebetriebenen Formfaktor
- Ein ausgereiftes Ökosystem von Herstellern optischer Module und Systemintegratoren ermöglicht einen einfachen Markteintritt
Ausgewählte Ressourcen
- Design ultra-portable 1080p displays thanks to the industry’s smallest full HD mic – Technical article
- Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product – Technical article
Warum Sie sich für die Pico-Display-Technologie von TI entscheiden sollten.
Kleine Bauform, großes Bild
Die in der DLP-Technik verwendete optische Architektur und das Pixeldesign ermöglichen extrem kleine Bauformen im Verhältnis zum angezeigten Bild.
Herausragende Bildqualität
Entwickelt nach der gleichen Displaytechnik, die in neun von zehn Kinos weltweit verwendet wird, ermöglichen DLP-Produkte Bilder mit satten Farben und hohem Kontrast.
Geringer Stromverbrauch
Hohe optische Effizienz und DLP IntelliBright™-Bildverarbeitungsalgorithmen reduzieren die für eine bestimmte Helligkeit erforderliche Beleuchtungsleistung.
Anzeige auf nahezu allen Oberflächen
Mit der DLP Pico-Technologie können Sie auf nahezu jeder Oberfläche gestochen scharfe Bilder darstellen. Kann bei Bedarf ein großes Bild erzeugen und verschwindet ganz wenn ausgeschaltet.
Entdecken Sie die DLP Pico-Technologie
Entdecken Sie die DLP Pico-Technologie
Die DLP Pico-Technologie bietet herausragende Bildqualität sowie ein helles und energieeffizientes Display bei kleinen Formfaktoren. Die Technologie funktioniert mit einer Vielzahl von Display-Anwendungen, die Ultramobilität, geringen Stromverbrauch und frei formbare, On-Demand-Displays erfordern.
Erfahren Sie mit dem Video zu DLP-Übungen „Einstieg in DLP – Anwendungshinweise“ mehr über die DLP-Display-Technologie. Das Video bietet einen kurzen Überblick über den schnellen Einstieg in die DLP-Technologie. Dieser Anwendungsbericht erläutert, wie die DLP Pico-Technologie in Display-Anwendungen eingesetzt wird. Es enthält alle Informationen, die Sie benötigen; von der Auswahl des richtigen Chipsatzes bis hin zu Design- und Systemüberlegungen.
Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H)
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
Systemübersicht und -Evaluierung
DLP Pico-Chipsätze enthalten einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD), einen Controller und eine integrierte Power-Management-Schaltung (PMIC), wie im Blockschaltbild gezeigt. Sie zeichnen sich durch ihre kleine Form, herausragende Bildqualität, einen geringen Energieverbrauch und hohe optische Effizienz aus.
Die einfachste Möglichkeit, DLP-Technologie zu erleben, ist der Kauf eines EVM. Diese auf Ihren Bedarf ausgelegten Evaluierungsmodule unterstützen Einsteiger und erfahrene Ingenieure beim schnellen Übergang von der Evaluierung zur Produktion. Mit unserem besonders kostengünstigen DLP2000 EVM ist es einfach in die DLP-Pico-Technologie einzusteigen.
Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D)
Wählen Sie das richtige DLP Pico-EVM aus
Entwicklung und Ökosystem
Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array (DMD), einem Beleuchtungskörper, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Sie können optische Module auf verschiedene Weise in Ihr Design integrieren. DLP Pico-Optikmodule können Ihnen bei der schnellen Markteinführung Ihrer Produkte helfen. Für komplexere Designs sind über unser Drittanbieter-Netzwerk von Herstellern und Designhäusern für optische Module kundenspezifische Optiken erhältlich.
PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
How we designed a DMD for the smallest projection display applications
Creating a stunning smart display experience with DLP® Pico™ technology
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Display 230NP
DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)