JAJSO55 December 2022 DRV8317
PRODUCTION DATA
DRV8317 は、3 つの MOSFET ハーフ・ブリッジを内蔵し、5V、9V、12V、18V DC レール、または 2s~4s バッテリ三相ブラシレス DC (BLDC) モータを駆動します。このデバイスには三相電流センシングが組み込まれているので、外付けのセンス抵抗が不要になります。DRV8317 には LDO が内蔵されており、レギュレートされた 3.3V レールを供給して、MCU、ロジック回路、ホール・センサなどの外部負荷に最大 80mA を提供できます。
DRV8317 には構成可能な 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、外付けマイクロコントローラを使って、センサ付きまたはセンサのない磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または台形制御を実現できます。DRV8317 は、最大 200kHz の PWM 周波数を駆動できます。DRV8317 は、SPI (DRV8317S) またはピン (DRV8317H) のいずれかを使用して高度に構成できます。PWM モード、スルーレート、電流センス・ゲインは、構成可能な機能の一部です。
電源低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (OTS) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モータ、システムをフォルト・イベントから保護します。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8317S(2) | WQFN (36) | 5.00mm × 4.00mm |
DRV8317H | WQFN (36) | 5.00mm × 4.00mm |