JAJSM95A May 2023 – December 2023 DRV8845
PRODUCTION DATA
DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド・フルブリッジ・モーター・ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング・モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は、最大 1.5A および 38V です。DRV8845 には、パルス幅変調 (PWM) 電流レギュレータに加えて 2 ビットの非線形 DAC (デジタル・アナログ・コンバータ) が含まれており、ステッピング・モーターをフル、ハーフ、1/4 ステップで、DC モーターを順方向、逆方向、惰行モードで制御できます。
PWM 電流レギュレータは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使用して、モーターの可聴ノイズと振動を低減し、精度を向上し、消費電力を低減します。内部の同期整流制御回路により、PWM 動作中の消費電力が改善されます。
保護機能には、ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン (OTSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP) が含まれます。特別な電源投入シーケンスは必要ありません。
DRV8845 は 6mm × 6mm の 36 ピン QFN パッケージで供給され、放熱性能を強化するために露出パッドが付属しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8845RHHR | QFN (36) | 6mm × 6mm |