JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
高速フォワード・チャネルは、シリアライザからデシリアライザに送信される RGB データ、同期信号、I2C、GPIO、I2S 音声を含む 35 ビット・データで構成されています。図 8-2 に、クロック・サイクルごとのシリアル・ストリームを示します。このデータ・ペイロードは、AC 結合されたリンク越しに信号を伝送するために最適化されています。データは、ランダム化、バランス化、およびスクランブル化されています。
本デバイスは、1 レーンで 25MHz~105MHz、2 レーンで 50MHz~210MHz のピクセル・クロックをサポートしています。FPD-Link III のシリアル・ストリーム・レートは、1 レーンあたり最大 3.675Gbps (最小 875Mbps) です。