JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 シリアライザは、最大 ±0.25% の振幅偏差 (センター・スプレッド) または最大 0.5% の振幅偏差 (アップ / ダウン・スプレッド)、最大 33kHz の変調幅の三角波入力スペクトラム拡散クロック (SSC) プロファイルをトラッキングできます (ホスト基準クロック源 = 25MHz~210MHz の場合)。