JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
PCB 設計内の高速信号に対して連続したグランド・プレーン基準を配置することで、グランド・プレーンと並列に配線された信号トレースに最良の鏡像面を提供することを推奨します。
DS90UB941AS-Q1 のサーマル・パッドをこのプレーンにビアで接続します。本デバイスの中心の DAP からグランド・プレーンに 9 つ以上のサーマル・ビアが必要です。これらのビアは、本デバイスのグランドを PCB のグランド・プレーンに接続し、またパッケージの露出パッドから PCB のグランド・プレーンに熱を伝えます。VQFN 型パッケージに関する情報は、テキサス・インスツルメンツの『リードレス・リードフレーム・パッケージ (LLP)』アプリケーション・ノート (SNOA401) を参照してください。