JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
バックワード・チャネルは、ディスプレイとホスト・プロセッサとの間の双方向通信を提供します。情報は、デシリアライザからシリアライザにシリアル・フレームとして伝えられます。バックワード・チャネル制御データは、高速フォワード・データ、DC バランス・コーディング、および埋込み型クロック情報と同様に両方のシリアル・リンクを経由して転送されます。このアーキテクチャによって、高速フォワード・チャネルと同じシリアル・リンクを経由するバックワード・パスを実現しています。バック・チャネルには I2C、CRC、4 ビットの標準 GPIO 情報が含まれ、そのライン・レートは 5Mbps、10Mbps、20Mbps のいずれかです (互換デシリアライザによって設定されます)。