JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
「アナログ間接レジスタの概要」に DS90UH941AS-Q1 のメモリマップト・レジスタを示します。「アナログ間接レジスタの概要」にないレジスタ・オフセット・アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
レジスタへのアクセスは、間接アクセス・レジスタ (IND_ACC_CTL、IND_ACC_ADDR、IND_ACC_DATA) を使った間接アクセス機構によって行われます。これらのレジスタはメイン・レジスタ空間のオフセット 0x40~0x42 に配置されています。
この間接アドレス機構には、目的のブロックを選択するための制御レジスタの設定、レジスタ・オフセット・アドレスの設定、データ・レジスタの読み書きが含まれます。また、制御レジスタには、データ・レジスタの読み書きの後にオフセット・アドレスを自動的にインクリメントするための自動インクリメント機能が備わっています。
書き込み処理は次のとおりです。
IND_ACC_CTL レジスタで自動インクリメントが設定されている場合、手順 3 を繰り返すと追加のデータ・バイトが次のレジスタ・オフセット位置に書き込まれます。
読み出し処理は次のとおりです。
IND_ACC_CTL レジスタで自動インクリメントが設定されている場合、手順 3 を繰り返すと追加のデータ・バイトが次のレジスタ・オフセット位置から読み出されます。
オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
0x86 | DSI0_CLK_INVERSION | ||
0x94 | DSI1_CLK_INVERSION |
レジスタ・アクセス・タイプ・コードに、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
R | R | 読み出し専用アクセス |
R/W | R/W | 読み出し / 書き込みアクセス |
DSI0_CLK_INVERSION レジスタのフィールドの説明に、DSI_PLL_STATE_MC_CTL を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-2 | RESERVED | R/W | 2h |
予約済み |
1 | DSI0_CLK_INVERSION | R/W | 0h |
内部 DSI サンプリング・クロックを反転します。 1:反転サンプリング・クロック (通常動作) |
0 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |
DSI0_CLK_INVERSION レジスタのフィールドの説明に、DSI_PLL_STATE_MC_CTL を示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-2 | RESERVED | R/W | 2h |
予約済み |
1 | DSI1_CLK_INVERSION | R/W | 0h |
内部 DSI サンプリング・クロックを反転します。 1: 反転サンプリング・クロック (通常動作) |
0 | RESERVED | R/W | 0h | 予約済み |