JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 は、1 つの DSI 入力からビデオを受信するための 3 つの 3D 形式をサポートしています。
始めの 2 つの形式の場合、DS90UH941AS-Q1 は、DS90UH941AS-Q1 の出力または下流の DS90UH948-Q1 で簡単に分割できるように、交互ピクセル形式に画像を再構成します。交互ピクセル形式の場合、画像はすでに分割に適した形式になっています。
動作モードを適切に遷移させるため、3D モードの有効化は、DSI 入力が無効化されているときに行う必要があります。
独立 2:2 モードが有効化されている場合、左 / 右または交互ライン処理はプライマリ DSI から FPD-Link III への経路でのみ可能です。