JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 シリアライザのパターン・ジェネレータは、パネルの基本的なテストおよびデバッグに使う 17 のデフォルト・パターンを生成できます。PATGEN_INV 0x65[1] レジスタ・ビットを使うことで、それぞれのパターンを反転できます (Topic Link Label8.6.1 を参照)。各種パターンを以下に示します。
また、パターン・ジェネレータには、PGRS、PGGS、PGBS レジスタで 24 ビット・カラー制御された 1 つのユーザー設定可能フルスクリーンが組み込まれています。これはパターン #14 です。自動スクロールが無効化されている場合、パターンの選択肢の 1 つが PGCTL レジスタで静的に選択されます。自動スクロールが有効化されている場合、PGTSC および PGTSO1-8 レジスタはパターンの選択と順序を制御します。