JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 は、DSI インターフェイスの連続クロックと不連続クロックの両方をサポートしています。クロック・モードは、MODE_SEL1 ピンに接続した抵抗を適切な値に選択することで、または BRIDGE_CTL レジスタのビット 7 によって設定できます。注:FPD3 のクロック選択 (DSI クロック、外部クロック) は、各 Tx FPD3 ポートの I2C レジスタ書き込みによって行われます。