JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
デュアル DSI 入力モードでは、両方の DSI 入力ポートが機能して、DS90UH941AS-Q1 に 1 つのビデオ・ストリームを供給します。DS90UH941AS-Q1 は、入力されたビデオを 1 つの画像に統合します。この動作では、次の 2 つの基本的なタイプの入力ビデオをサポートしています。
これらの両方の条件に対する処理は同じです。入力は、交互のピクセル形式、シングル・ポート DSI ピクセル・クロック周波数の 2 倍の周波数のピクセル・クロック周期で 1 つのビデオ画像に統合されます (図 8-13 を参照)。
第 3 の方法は、デュアル・イメージを、交互ピクセル形式ではなく、左 / 右形式に統合することです (図 8-14 を参照)。この方法を選択すると、FPD-Link III デバイスでは簡単には分割できない画像が生成されます。この画像は、この形式を必要とする下流のパネルまたはプロセッサに統合された画像を転送するために使用できます。