JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
I2S オーディオはリピータ・アプリケーションで中継および伝搬される場合があります。デフォルトでは、ビデオ・ブランキング期間中にデータ・アイランド伝送によってデータが伝搬されます。フレーム伝送が必要な場合、I2S ピンをデシリアライザからすべてのシリアライザに接続する必要があります。最上位のデシリアライザでサラウンド・サウンドを有効にすると、データ・アイランド伝送によって、下流のシリアライザとデシリアライザが自動的にサラウンド・サウンド伝送用に設定されます。I2S_DA と I2S_DB のみを使った 4 チャネル動作が必要な場合、リピータ・ツリー全体を通して、各シリアライザおよびデシリアライザ制御レジスタでこのモードを明示的に設定する必要があります。