JAJSGE3F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
INA592 は、高精度 e-trim™ オペアンプと、4 つのトリミングされた抵抗で構成されています。これらの抵抗を接続して、差動、非反転、反転の構成など、さまざまなアンプ構成を行うことができます。INA592 のオンチップ抵抗を使用する場合、ディスクリート設計と比べて、設計者にとって有利な点がいくつかあります。INA592 には、Topic Link Label8.2 に示すような内部補償コンデンサも含まれています。