JAJSGE3F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
デバイス | 説明 | ゲイン計算式 |
---|---|---|
INA592 | 高精度、高帯域幅、e-trim™ 差動アンプ | G = 0.5V/V または 2V/V |
INA159 | G = 0.2V の差動アンプ、±10V~3V および 5V 変換用 | G = 0.2V/V |
INA137 | オーディオ差動ライン・レシーバ、±6dB (G = 1/2 または 2) | G = 0.5V/V または 2V/V |
INA132 | 低消費電力、単一電源差動アンプ | G = 1V/V |
INA819 | 35µV オフセット 0.4µV/℃ VOS ドリフト、8nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | G = 1 + 50kΩ/RG |
INA821 | 35µV オフセット、0.4µV/℃ VOS ドリフト、7nV/√Hz ノイズ、広帯域、高精度計測アンプ | G = 1 + 49.4kΩ/RG |
INA333 | 25µV VOS、0.1µV/℃ VOS ドリフト、1.8V~5V、RRO、50µA IQ、チョッパー安定化 INA | G = 1 + 100kΩ/RG |
PGA280 | 20mV~±10V プログラマブル・ゲイン IA、3V または 5V の差動出力、アナログ電源 (最大 ±18V) | デジタル・プログラマブル |
PGA112 | 高精度、プログラマブル・ゲイン・オペアンプ、SPI 付 | デジタル・プログラマブル |