JAJSGE3F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
INA592 は、低オフセット電圧とドリフトを実現するよう、トリミングされた製品です。大半のアプリケーションでは、外部オフセット調整は必要ありません。図 9-2 は、出力オフセット電圧をトリミングするためのオプション回路を示しています。出力は、通常接地された出力基準端子 (ピン 1) を基準にします。REF ピンに印加された電圧は、出力信号に加算されます。この加算動作を使用して、オフセット電圧を 0 にできます。良好な同相除去を維持するには、REF ピンに印加される信号のソース・インピーダンスが 8Ω 未満である必要があります。REF ピン部分のインピーダンスを低くする場合、OPA177 などのオペアンプによりトリム電圧をバッファできます。