JAJSGE3F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
INA592 は、優れた性能で、単一 (4.5V~36V) またはデュアル (±2.25V~±18V) の電源で動作します。仕様は、5V と ±15V の電源で量産テスト済みです。ほとんどの特性は、動作電圧範囲内で変化しません。動作電圧によって大きく変化するパラメータは、Topic Link Label7.7 に示されています。INA592 の内部オペアンプは、単一電源設計です。この設計により、オペアンプの同相電圧が V– (または単一電源のグランド) と同じ、またはわずかに低い場合にリニア動作が可能です。負電源電圧よりも低いピン 2 と 3 の入力電圧でもデバイスは損傷しませんが、この領域における動作は推奨されません。負電源電圧を下回る反転入力端子部分での過渡条件では、デバイス出力が負レールにロックされるような正帰還条件が生じる場合があります。
INA592 は、正電源よりも大きい差動信号を正確に測定できます。たとえば、G = ½ の場合、リニア同相範囲は正電源電圧のほぼ 3 倍まで拡大されます。標準的な特性と Topic Link Label9.2.1.2.3 も参照してください。