JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
番号 (1) | 名称 | 種類 (2) | ||
1 |
GVDD |
P | ゲート・ドライバの正の電源レール。IC にできる限り近づけて配置した低 ESR コンデンサおよび低 ESL コンデンサを使って、グランドに対して局所的にデカップリングします。 | |
2 |
INH |
I | ハイサイド制御入力。INH 入力は、TTL と CMOS の入力スレッショルドと互換性があります。未使用の INH 入力はグランドに接続し、オープンのままにしないでください。 | |
3 | INL | I | ローサイド制御入力。INL 入力は、TTL と CMOS の入力スレッショルドと互換性があります。未使用の INL 入力はグランドに接続し、オープンのままにしないでください。 | |
4 |
GND |
G | グランド。すべての信号がこのグランドを基準とします。 | |
5 | GL | O | ローサイド・ゲート・ドライバ出力。使用する場合は、ローサイド MOSFET のゲート、または外部ゲート抵抗の一方の端に接続します。 | |
6 | SH | P | ハイサイド・ソース接続。ブートストラップ・コンデンサの負端子、およびハイサイド MOSFET のソースに接続します。 | |
7 | GH | O | ハイサイド・ゲート・ドライバ出力。使用する場合は、ハイサイド MOSFET のゲート、または外部ゲート抵抗の一方の端に接続します。 | |
8 | BST | P | ハイサイド・ゲート・ドライバの正の電源レール。ブートストラップ・コンデンサの正端子を BST に、ブートストラップ・コンデンサの負端子を SH に接続します。ブートストラップ・コンデンサは、IC にできる限り近づけて配置します。 |