JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伝搬遅延 | ||||||
tDLFF | VINL 立ち下がりから VGL 立ち下がりまで | VINH = VINL = 0~3V、CLOAD = 0pF.入力の 50% から出力の 90% までの時間。 | 115 | ns | ||
tDHFF | VINH 立ち下がりから VGH 立ち下がりまで | VINH = VINL = 0~3V、CLOAD = 0pF.入力の 50% から出力の 90% までの時間。 | 115 | ns | ||
tDLRR | VINL 立ち上がりから VGL 立ち上がりまで | VINH = VINL = 0~3V、CLOAD = 0pF.入力の 50% から出力の 10% までの時間。 | 115 | ns | ||
tDHRR | VINH 立ち上がりから VGH 立ち上がりまで | VINH = VINL = 0~3V、CLOAD = 0pF.入力の 50% から出力の 10% までの時間。 | 115 | ns | ||
遅延マッチング | ||||||
tMON | GL オンから GH オフまでの遅延 | INL オン、INH オフ、VINH = VINL = 0~3V | 30 | ns | ||
tMOFF | GL オフから GH オンまでの遅延 | INL オフ、INH オン、VINH = VINL = 0~3V | 30 | ns | ||
出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間 | ||||||
tR_GL | GL | CLOAD = 1000pF、VINH = VINL = 0~3V | 28 | ns | ||
tR_GH | GH | CLOAD = 1000pF、VINH = VINL = 0~3V | 28 | ns | ||
tF_GLx | GL | CLOAD = 1000pF、VINH = VINL = 0~3V | 18 | ns | ||
tF_GHx | GH | CLOAD = 1000pF、VINH = VINL = 0~3V | 18 | ns |