JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INL 入力と INH 入力は互いに独立して動作します。入力には固定のデグリッチ・フィルタが実装されていないため、伝搬遅延と遅延の一致に影響はありません。つまり、デッドタイムは組み込まれていません。2 つの出力間のデッド・タイムが必要な場合は、マイコンを使用してプログラムする必要があります。ドライバの各入力に小さなフィルタを配置することで、ノイズの多いアプリケーションにおけるシステムの堅牢性がさらに向上します。入力には代表値 200kΩ の内部プルダウン抵抗があります。これによって、入力がフローティングのときに出力は Low に保持されます。