JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VGVDD | 電源電圧 | 9 | 12 | 18 | V |
VINL、VINH | 入力電圧範囲 | 0 | VGVDD + 0.3 | V | |
VBST | BST の電圧 | VSH + 9 | 105 | V | |
VSH | SH (DC) の電圧 | -1 | VBST – VGVDD | V | |
VSH | SH の電圧 (反復パルス < 100ns) (1) | –18 | VBST – VGVDD | V | |
SRSH | HS の電圧スルー・レート | 2 | V/ns | ||
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 125 | ℃ |