JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ハイサイドおよびローサイドのドライバ段は、電源電圧 (VGVDD) およびブートストラップ・コンデンサ電圧 (VBST-SH) を監視する UVLO 保護回路を備えています。UVLO 回路は、外部 MOSFET をターンオンするのに十分な電源電圧が得られるまで各出力を抑制します。また、UVLO ヒステリシスが組み込まれているため、電源電圧変動時のチャタリングを防止します。デバイスの GVDD ピンに電源電圧が印加されると、VGVDD が UVLO スレッショルド (通常は 8V) を超えるまで両方の出力が Low に保持されます。ブートストラップ・コンデンサの UVLO 状態 (VBST–SH) の場合は、ハイサイド出力 (GO) のみがディセーブルされます。
条件 (VBST-SH > VBSTR) | INH | INL | GH | GL |
---|---|---|---|---|
デバイス起動中、VGVDD – GND < VGVDDR | H | L | L | L |
L | H | L | L | |
H | H | L | L | |
L | L | L | L | |
デバイス起動後、VGVDD – GND < VGVDDR – VDDHYS | H | L | L | L |
L | H | L | L | |
H | H | L | L | |
L | L | L | L |
条件 (VGVDD > VGVDDR) | INH | INL | GH | GL |
---|---|---|---|---|
デバイス起動中、VBST-SH < VBSTR | H | L | L | L |
L | H | L | H | |
H | H | L | H | |
L | L | L | L | |
デバイス起動後、VBST-SH < VBSTR – VBSTHYS | H | L | L | L |
L | H | L | H | |
H | H | L | H | |
L | L | L | L |