JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パワー MOSFET を高いスイッチング周波数で動作させるとともに、関連するスイッチング損失を低減するために、コントローラの PWM 出力と、パワー半導体デバイスのゲートとの間に強力なゲート・ドライバを採用します。また、PWM コントローラがスイッチング・デバイスのゲートを直接駆動できない場合、ゲート・ドライバが不可欠です。デジタル電源の登場に伴って、デジタル・コントローラからの PWM 信号は多くの場合、 3.3V のロジック信号であり、パワー・スイッチを正常にターンオンできないので、この状況がよく発生します。パワー・デバイスを完全にターンオンし、導通損失を最小限に抑えるには、3.3V の信号をゲート駆動電圧 (12V など) まで昇圧するためのレベル・シフト回路が必要です。トーテムポール配置の NPN/PNP バイポーラ・トランジスタをベースとする従来のバッファ駆動回路は、レベル・シフト機能がないので、デジタル電源においては不十分であることがわかっています。ゲート・ドライバは、レベル・シフト機能とバッファ駆動機能の両方を効果的に組み合わせています。また、ゲート・ドライバは、パワー・スイッチの近くに配置することで、高周波スイッチング・ノイズの影響を最小限に抑えることができます。さらに、ゲート・ドライバはゲート駆動トランスを駆動し、フローティング・パワー・デバイスのゲートを制御することができるため、ゲート電荷の電力損失をドライバに移動させることで、コントローラの消費電力と熱ストレスを低減できます。