JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
双方向クランプ構成 (高電圧から低電圧、または低電圧から高電圧) では、EN 入力を Vref_B に接続し、両方のピンをバイアス抵抗 (通常 200kΩ) を介してハイサイド VCCB にプルアップする必要があります。これにより、Vref_B は EN 入力をレギュレートできます。Vref_B にはフィルタ・コンデンサを使用することを推奨します。コントローラの出力ドライバは、プッシュプルまたはオープン・ドレインにすることができ (プルアップ抵抗が必要な場合あり)、ペリフェラル・デバイスの出力はプッシュプルまたはオープン・ドレインにすることができます (Bn 出力を VPU にプルするプルアップ抵抗が必要)。
図 9-1 に、基準電源電圧 Vref_A を 1.8V のプロセッサ・コア電源に接続し、Vref_B を 200kΩ の抵抗を介して 5V の電源に接続する方法を示します。A3 と B4 の出力では最大出力電圧が Vref_A に等しく、双方向インターフェイス (Ch5/6、MDIO、MDC) では最大出力電圧が Vpu に等しくなります。