- 30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧および降圧変換をサポート:
- LSF ファミリで、より多くのコンシューマまたはテレコム・インターフェイスのサポートが可能 (MDIO または SDIO)
- DIR ピンなしの双方向電圧変換:
- 双方向インターフェイス (PMBus、I2C、SMbus) の電圧変換を開発するためのシステム作業を最小化
- 5V 許容の I/O ポートおよび 125℃をサポート:
- LSF ファミリは、5V 許容および 125℃をサポートしているため、柔軟であるとともに、産業用アプリケーションとテレコム・アプリケーションにおいて TTL レベルに準拠
- チャネル固有の変換:
- LSF ファミリは、チャネルごとに異なる電圧変換レベルを設定可能
パッケージ情報部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|
LSF0108-Q1 | PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm |
RKS (VQFN、20) | 4.5mm × 2.5mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。