JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VI/O | 入出力電圧 | A1、A2~An、B2~Bn | 0 | 5.5 | V |
Vref_A/B/EN(1) | リファレンス電圧 | 0 | 5.5 | V | |
EN スイッチ (2) | スイッチ・モード・イネーブル電圧 (スイッチ・モード・イネーブル電圧) | 1.5 | 5.5 | V | |
IPASS | パス・スイッチ電流 | 64 | mA | ||
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |