JAJSC81H may 2016 – july 2023 LSF0108-Q1
PRODMIX
LSF0108-Q1 の最大周波数は、アプリケーションによって異なります。このデバイスは、適切な条件であれば 100MHz を超える速度で動作できます。最大周波数は、アプリケーションの負荷によって異なります。LSF0108-Q1 は標準スイッチのように動作し、デバイスの帯域幅はデバイスのオン抵抗とオン容量で決まります。
図 9-3 に、2 ポートのネットワーク・アナライザを使用した LSF0108-Q1 の帯域幅測定値を示します。
LSF0108-Q1 の 3dB ポイントは約 600MHz ですが、これはアナログ方式の測定値です。デジタル・アプリケーションでは、信号はデジタル信号の 5 次高調波まで劣化しないようにする必要があります。周波数帯域幅は、最大デジタル・クロック・レートの 5 倍以上にする必要があります。信号のこの成分は、デジタル信号の全体的な形状を決定する上で非常に重要です。LSF0108-Q1 では、100MHz を超えるデジタル・クロック周波数を実現できます。
LSF0108-Q1 には駆動能力はありません。そのため、高周波アプリケーションでは、ホスト側からより高い駆動能力が必要になります。LSF0108-Q1 が標準の CMOS トーテム・ポール出力ドライバで駆動されている場合、ホスト側 (3.3V) にプルアップ抵抗は不要です。理想的には、信号の劣化を最小限に抑えるため、シンク側 (1.8V) の LSF0108-Q1 からの配線長を最短にするのが最善です。
すべての高速エッジには周波数成分の無限のスペクトルがありますが、高速エッジの周波数スペクトルには変曲点 (ニー) が存在します。この変曲点 fknee より高い周波数成分は、信号の形状を決定する上で重要ではありません。
最大実用周波数成分またはニー周波数 (fknee) を計算するには、式 4 および 式 5 を使用します。
10%~90% のスレッショルドに基づく立ち上がり時間特性を持つ信号の場合、fknee は 0.5 を信号の立ち上がり時間で割った値になります。20%~80% のスレッショルド (現在のデバイス仕様の多くで非常に一般的) に基づく立ち上がり時間特性を持つ信号の場合、fknee は 0.4 を信号の立ち上がり時間で割った値になります。
デバイスの性能を最大化するには、いくつかのガイドラインに従う必要があります。