JAJSC81H may   2016  – july 2023 LSF0108-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Revision History
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (Q1)
    5. 6.5 電気的特性 - RKS パッケージ
    6. 6.6 電気的特性 - PW パッケージ
    7. 6.7 スイッチング特性 (降圧変換)
    8. 6.8 スイッチング特性 (昇圧変換)
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 自動双方向電圧変換
      2. 8.3.2 出力イネーブル
      3. 8.3.3 ウェッタブル・フランク
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 昇圧および降圧変換
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 I2C PMBus、SMBus、GPIO
        1. 9.2.1.1 設計要件
          1. 9.2.1.1.1 イネーブル、ディセーブル、およびリファレンス電圧のガイドライン
          2. 9.2.1.1.2 バイアス回路
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 双方向変換
          2. 9.2.1.2.2 プルアップ抵抗の値設定
          3. 9.2.1.2.3 LSF0108-Q1 帯域幅
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 混合モード電圧変換
        1. 9.2.2.1 単一電源変換
        2. 9.2.2.2 Vref_B < Vref_A + 0.8V の電圧変換
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性 - PW パッケージ

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値セクション 6.6 最大値 単位
VIK 入力クランプ電圧 II = -18mA VEN = 0V -1.2 0 V
IIH 入力リーク電流 VI = 5V、VO = 0V VEN = 0V 5 μA
ICC 電源電流 Vref_B = VEN = 5.5V、Vref_A = 4.5V、IO = 0、VI = VCC または GND 6 μA
CI(EN) 入力容量 VI = 3V または 0V 40 pF
CIO(off) オフ容量 VO = 3V または 0V VEN = 0V 4 6 pF
CIO(on) オン容量 VO = 3V または 0V VEN = 3V 10.5 12.5 pF
RON(1) オン状態抵抗 VI = 0V、Vref_B = 5V(5) IO = 64mA Vref_A = 1V 10 Ω
Vref_A = 1.8V 9
Vref_A = 3.3V 8
IO = 32mA Vref_A = 1.8V 10
Vref_A = 2.5V 15
VI = 1.8V、Vref_B = 5V(5) IO = 15mA Vref_A = 3.3V 9
VI = 1V、Vref_B = 3.3V(5) IO = 10mA Vref_A = 1.8V 18
VI = 0V、Vref_B = 3.3V(5) IO = 10mA Vref_A = 1V 20
VI = 0V、Vref_B = 1.8V(5) IO = 10mA Vref_A = 1V 30
スイッチを流れる電流における A ピンと B ピンの間の電圧降下によって測定されます。最小オン状態抵抗は、2 つのピン (A または B) の最小電圧によって決定されます。
アプリケーションが接続された電流ソース構成でのみ測定されます。セクション 7 を参照してください