JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
ADDR | 23 | I | アドレス検出ピン。このピンの抵抗値により、I2C アドレスが選択されます。セクション 8.3.1 を参照してください。 |
AVDD | 24 | P | アナログ電源入力。1.8V 電源に接続し、コンデンサで GND にデカップリングします。 |
BST_N | 30 | P | Class-D の負のブートストラップ。BST_N と OUT_N の間にコンデンサを接続します。 |
BST_P | 4 | P | Class-D の正のブートストラップ。BST_P と OUT_P の間にコンデンサを接続します。 |
BYP_EN | 11 | O | オープン・ドレイン出力での低電圧信号伝送ピン。外部 DC/DC コンバータのイネーブル / ディセーブルに使用できます。 |
DGND | 25 | P | デバイスのサブストレート・グランド。PCB グランド・プレーンに接続します。このピンと GND ピンの間に相互配線インダクタンスが発生しないようにします。 |
DREG | 10 | P | デジタル・コア電圧レギュレータ出力。コンデンサを使用して GND にバイパスします。外部負荷に接続しないでください。 |
FSYNC | 14 | I | フレーム同期クロック。 |
GND | 7 | P | アナログ・グランド。PCB グランド・プレーンに接続します。 |
ICC | 6 | IO | チップ間通信ピン。 |
IOVDD | 20 | P | デジタル IO 電源。1.8V または 3.3V の電源に接続し、コンデンサで GND にデカップリングします。 |
IRQZ | 21 | O | オープン・ドレイン、アクティブ Low、割り込みピン。オプションの内部プルアップを使用しない場合は、抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。 |
NC | 8、9、16、17 | 接続なし。 | |
OUT_N | 29 | O | Class-D の負出力。 |
OUT_P | 3 | O | Class-D の正出力。 |
PGND | 2 | P | Class-D のグランド。PCB グランド・プレーンに接続します。 |
PVDD | 28 | P | Class-D 電源入力。コンデンサでデカップリングします。 |
PVDD_SNS | 26 | I | PVDD リモート検出ピン。 |
SBCLK | 15 | I | シリアル・ビット・クロック。 |
SCL | 18 | I | I2C クロック・ピン。抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。 |
SDA | 19 | IO | I2C データ・ピン。抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。 |
SDIN | 13 | I | シリアル・データ入力。 |
SDOUT | 12 | IO | シリアル・データ出力。 |
SDZ | 22 | I | アクティブ Low のハードウェア・シャットダウン。 |
VBAT1S | 27 | P | シングルセル・バッテリ電源入力。コンデンサでデカップリングします。 |
VSNS_N | 1 | I | 電圧検出の負入力。Class-D の負出力に接続するか、または LC フィルタの後に接続します。 |
VSNS_P | 5 | I | 電圧検出の正入力。Class-D の正出力に接続するか、または LC フィルタの後に接続します。 |