JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | INT_LDO_SET[1:0] | RW | 0h | 内部 LDO の設定 0h = ページ 0x00h のレジスタ 04h で設定 1h = 外部電源を強制的に使用、VBAT1S LDO はディセーブル 2h = 内部 LDO を強制的に使用 3h = 予約済み |
5-0 | 予約済み | R | 08h | 予約済み |