JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
TAS2780 は、I/V 検出機能を内蔵したデジタル入力 Class-D オーディオ・パワー・アンプです。I2S オーディオ・データは、ホスト・プロセッサから供給されます。このデバイスは、I/V データを I2S フォーマットで提供します。I2C バスは、構成と制御に使用されます。