JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
TF_SLOPE(V/℃) 値に設定されるサーマル・フォールドバック・リミッタ減衰のスロープのプログラマブル・ビット。
入力レベルは 0dB と仮定しており、ゲインは 21dB です。追加の 3dB (合計 24dB) は rms からピークへの変換によるものです。
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-0 | TF_LIMS[31:24] | RW | 04h | dec2hex{256*round {[TF_SLOPE/(10^24/20)]*2^23} |