JAJSE66E June 2017 – December 2022 TPS650864
PRODUCTION DATA
TPS650864 デバイス・ファミリは、Xilinx Zynq® マルチプロセッサ・システム・オン・チップ (MPSoC) およびフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) ファミリ用に設計されたシングルチップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。TPS650864 は、5.6V~21V の入力範囲に対応することから、幅広い用途に使用できます (「デバイス比較表」を参照)。また、壁面電源を使用する機器や 2S、3S、4S のリチウムイオン・バッテリ・パック (NVDC または非 NVDC 電源アーキテクチャ) に最適です。5V 入力電源については、「代表的なアプリケーション」を参照してください。D-CAP2 および DCS-Control 高周波電圧レギュレータは、小型の受動素子を使用するため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2 および DCS-Control トポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ・コアおよびシステム・メモリのレールに最適です。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) または SoC を使用して単純な制御が可能です。この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善のためにサーマル・パッドが付属します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS650864(2) | VQFN (64) | 8.00mm × 8.00mm |