JAJSFK1E November 2014 – March 2022 TPS65400
PRODUCTION DATA
TPS65400 は、小さいフォーム・ファクタと高い電力変換効率を必要とするアプリケーション向けに最適化された統合 PMU であり、スペースの制限される小型の、かつ動作時周囲温度が高くても冷却不要な機器を実現できます。最適化されたレギュレータの組み合わせにより、中間配電バスから単一段での変換を可能にすることで、システムレベルの高い電力効率を実現します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65400 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |