JAJU888 march 2023
表 3-2 のコマンドは、リドライバ TUSB1104 のレジスタ設定を制御します。
レジスタ | PD コントローラのトリガ・イベント | レジスタ名 | データ | 備考 |
---|---|---|---|---|
0x0Ah | POWER_ON_RESET | General_1 | 0x10h | ソフトウェアが、ピンからサンプリングされた値ではなく、レジスタからの EQ 設定を使用できるようにする |
0x1Ch | POWER_ON_RESET | AEQ_CONTROL1 | 0x84h | アダプティブ EQ 機能は、この設計では注目されていないため、無効にする |
0x21h | POWER_ON_RESET | SS_EQ | 0x77h | USB ホストに面する USB3 SSTX1 および SSTX2 レシーバの EQ インデックス 7 を選択する。書き込まれる値は、シグナル・インテグリティ・テストの結果に基づいて変更可能 |
0x0Ah | ATTACH_UU | General_1 | 0x11h | 通常の向きで接続した場合、リドライバをイネーブルにし、USB 3.2 ×2 モードの向きを選択する |
0x0Ah | ATTACH_UD | General_1 | 0x15h | 反転方向で接続した場合、リドライバをイネーブルにし、USB 3.2 ×2 モードの向きを選択する |
0x0Ah | DETACH | General_1 | 0x10h | デバイスの接続解除を検出すると、リドライバがディセーブルになる |