JAJU888 march 2023
表 3-1 に示すコマンドは、DC/DC コンバータのレジスタ設定を制御します。
レジスタ | PD コントローラのトリガ・イベント | レジスタ名 | データ | 備考 |
---|---|---|---|---|
0x00h - 01h |
POWER_ON_RESET | REF | 0xD200h | TPS55288 は、デバイスのパワーオン・リセット時に出力電圧を 5V にレギュレートする |
0x02h | POWER_ON_RESET | IOUT_LIMIT | 0xE4h | デバイスのパワーオン・リセット時に TPS55288 の電流制限を設定する |
0x06h | POWER_ON_RESET | MODE | 0xB0h | デバイスのパワーオン・リセット時に TPS55288 の出力をイネーブルにする。 |
0x00h - 01h |
SRC_PDO2_NEGOTIATED | REF | 0x9A01h | TPS55288 は、2 番目の PDO がネゴシエートされるときに、2 番目の PDO で指定された電圧に出力をレギュレートする |
0x00h - 01h |
SRC_PDO3_NEGOTIATED | REF | 0xC602h | TPS55288 は、3 番目の PDO がネゴシエートされるときに、3 番目の PDO で指定された電圧に出力をレギュレートする |
0x00h - 01h |
SRC_PDO4_NEGOTIATED | REF | 0xC003h | TPS55288 は、4 番目の PDO がネゴシエートされるときに、4 番目の PDO で指定された電圧に出力をレギュレートする |
0x00h - 01h |
DETACH | REF | 0xD200h | TPS55288 は、デバイスの切り離し時に出力を 5V にレギュレートし、次のデバイスの取り付けに備える |