JAJU888 march 2023
TPS55288 は、同期 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コンバータであり、出力電圧を入力電圧 (この場合は 12V) のままにするように、またはそれより高く、または低くするように調整できます。このような DC/DC コンバータは、PD コントローラと USB Type-C コネクタの間に 2 つ接続され、それぞれが 1 つの USB Type-C チャネルを提供します。TPS55288 は、接続された USB Type-C デバイスと PD コントローラによってネゴシエートされた電圧に応じて、5V~20V の出力電圧を供給します。PD コントローラは、I2C インターフェイスを介して TPS55288 と通信します。