JAJU888 march 2023
アップストリーム USB Type-C ポートは、このリファレンス・デザインの評価目的でのみ使用されるホスト・インターフェイスです。評価の一環として、これらのポートを使用して USB Type-C 信号を Intel CPU や Sitara™ などの独立したプロセッサ・プラットフォームに接続します。代表的な産業用 PC アプリケーションでは、このリファレンス・デザインはシングル・ボード・コンピュータ (SBC) またはキャリア・ボードに組み込まれています。さらに、USB Type-C リドライバ信号は、CPU または MPU の USB Type-C ポートに直接接続されます。