JAJU888 march 2023
USB Type-C パワー・デリバリ・コントローラ、USB 3.2×2 適応型リニア・リドライバとマルチプロトコル双方向リニア・リドライバを備えたこのリファレンス・デザインは、最大 3A、5V~20V の範囲で、最大 60W の合計電力を供給します。リドライバは、USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2×2 (20Gbps)、DisplayPort 1.4 (8.1Gbps) をサポートしています。このリファレンス・デザインは、産業用 PC および HMI アプリケーションで使用できます。
リドライバは、ホストとデバイス間のシグナル・インテグリティの問題を修正することで、より堅牢なシステムを実現します。PD サブシステムは、USB-PD コントローラと調整可能な昇降圧 DC/DC コンバータで構成されています。PD コントローラはリドライバと通信して USB または DP スイッチング・パスを有効にし、I2C プロトコルを介して DC/DC コンバータとリドライバを制御します。PD コントローラは、構成チャネル (CC) ライン経由で USB Type-C コネクタに接続されている USB Type-C デバイスと相互作用します。これにより、リドライバで対応するパスが有効になり、DC/DC コンバータで必要な電圧と電流が設定されます。
USB Type-C PD およびリドライバのリファレンス・デザインは、テキサス・インスツルメンツの Sitara™ MPU を搭載した Intel CPU (Elkhart Lake、Alder Lake、Tiger Lake)、および USB 3 または DP 機能、またはその両方を備えたその他の CPU または MPU の設計に統合できます。