USB Type-C PD とリドライバのリファレンス・デザインを検証するには、以下のハードウェア・コンポーネントが必要です。
- TIDA-010248 評価ボード
- 12V、5A の電源
- ボードに電源を入れるためのバナナ・ケーブル 2 本
- USB Type-C ケーブル 2 本
- TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル・ポート USB Type-C PD 用評価基板
- パッシブ USB Type-C ケーブル
- USB Type-A から USB Micro-B へのケーブル
- USB Type-A から USB Type-B へのケーブル
- USB 2.0、USB 3.2、DP 機能を搭載したノート PC
- マルチメータ
- Power DUO ソースとシンクの評価基板 (USB-C-PD-DUO-EVM)