電源供給を検証するためのテスト手順は、以下のステップで説明されています。
- USB-C-PD-DUO-EVM を TIDA-010248 評価ボードの DS1 ポートに接続します。USB-C-PD-DUO-EVM は、TIDA-010248 評価ボードから電力をソースまたはシンクするために使用する Power DUO ソースとシンクの評価基板です。
- USB Type-C PD EVM に USB Type-C ポートを介して接続すると、USB-C-PD-DUO-EVM の電源がオンになります。EVM の電源をオンにしたとき、LED がオンになることを確認します。
- USB-C-PD-DUO-EVM シンク・ボードの 5V、9V、15V、20V のボタンを押して、供給する出力電圧を要求し、対応する出力電圧 5V、9V、15V、20V を DS1 ポートの USB Type-C VBUS チャネルで測定します。
- USB-C-PD-DUO-EVM を TIDA-010248 評価ボードの DS2 ポートに接続してステップ 1 からステップ 3 を繰り返し、2 番目のチャネルでの電力供給を測定して、要求された電圧の LED が点灯するかどうかも確認します。