전원 관리 배터리 관리 IC 배터리 충전기 IC

전원 관리

배터리 충전기 솔루션

더욱 빨라진 충전 속도와 낮은 발열

단일 및 다중 셀 스위치 모드 충전기는 스마트폰, 노트북, 다양한 소비자용, 산업용 및 의료용 애플리케이션의 고용량 배터리를 더 빠르고 더 낮은 온도로 충전할 수 있는 고효율의 고급 기능을 제공합니다. 선형 충전기는 정동작 전류가 매우 낮고 단말 전류가 매우 정확하여 배터리 작동 시간과 배터리 용량 효율성을 극대화하며, 이는 웨어러블, IOT, 텔레매틱스 응급 호출 같은 소형 배터리 애플리케이션에 매우 중요합니다. 간단하고 사용하기 쉬운 선형 충전기 외에도, 더 많은 전원 레일과 기능이 통합된 나노파워 배터리 관리 유닛도 있습니다.  이러한 소형 통합 솔루션은 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적이며 총 솔루션 크기를 줄일 수 있습니다.

최신 보도 자료

BQ25887

셀 밸런싱을 포함한 I2C 제어, 2셀, 2A 부스트 모드 배터리 충전기

BQ25601D

높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 I2C 제어 단일 셀 3A 배터리 충전기

BQ25150

LDO 및 ADC를 갖춘 낮은 IQ 선형 배터리 충전 관리 솔루션

BQ25713

시스템 전력 모니터 및 프로세서 핫 모니터를 지원하는 NVDC I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러

기타 리소스

IT의 방대한 충전기 IC 포트폴리오 살펴보기

프로젝트를 바로 시작할 수 있는 검증된 TI 설계 찾기

배터리 관리의 기본부터 고급 개념까지 기술 교육을 받아 보세요.

특정 주제에 대한 통찰력이 필요한가요? TI의 기술 리포지터리가 도움이 될 것입니다.

TI의 E2E™ 기술 지원 포럼에서 소스에 대한 검증된 빠른 답변과 TI 전문가의 설계 지원을 받으세요.