디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

벅 컨버터 (통합 스위치) – 설계 및 개발

스텝다운 컨버터의 설계를 돕는 레퍼런스 설계, 평가 보드 및 소프트웨어.

주요 평가 모듈

LM73605 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

조립 및 테스트를 완료한 LM73605 평가용 회로 6V-36V 입력과 5V 출력 전압, 5A 최대 부하 전류, 2MHz 스위칭 주파수를 지원하는 벅 컨버터.

주요 레퍼런스 설계

설계 툴

Fusion Digital Power™ Designer

Fusion Digital Power Designer는 선별된 텍사스 인스트루먼트 디지털 전원 컨트롤러와 시퀀서/상태 모니터를 구성하고 모니터링하는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)입니다. 이 애플리케이션은 PMBus 프로토콜을 사용하여 TI USB 어댑터를 경유, 직렬 버스를 통해 장치와 통신합니다.

텍사스 인스트루먼트는 선별된 PMBus 지원 장치를 구성, 모니터링 및 프로그래밍할 수 있는 두 가지 툴을 제공합니다. 

Fusion Digital Power Designer

  • 장치 구성 및 디버그
  • 프로그래밍 파일 준비

제조 툴

  • 장치 구성 및 선택적 보정