카테고리별로 찾아보기
기능별 선택
기술 리소스
Basics of Load Switches (Rev. A)
Making the Switch to an Integrated Load Switch
부하 스위치 vs. 개별 MOSFET
주요 애플리케이션 알아보기
공간에 민감하고 열 효율이 높은 PC 전력 시스템 설계
PC 및 노트북 설계에는 효율적인 전력 및 배터리 관리가 필요합니다. 정동작 전류가 낮은 부하 스위치는 소비 전력 비율이 최소인 반면, 다운스트림 시스템에 필요한 보호 기능을 제공합니다.
장점:
- 이러한 보호 기능은 돌입 전류 제어 및 단락, 역전류 보호와 같은 보호 기능을 제공
- 열 셧다운 기능을 제공하여 열에 민감한 솔루션 제공
- 5mm2 미만의 작고 컴팩트한 패키징
주요 리소스
주거용 및 상업용 건물을 위한 작고 효율적인 자동화 설계 수행
부하 스위치의 강점은 자동화된 시스템의 기본 설계 우선 순위인 효율성에 맞춰, 더 작은 크기와 정동작 전류와 확장된 보호 기능을 제공합니다. 더 오래 지속되고 더 작고 효율적인 건물 자동화 및 보안 시스템을 설계합니다.
장점:
- 역전류 방지, 단락 보호 및 열 셧다운
- 소형 폼 팩터와 낮은 정동작 전류를 제공
주요 리소스
- TIDA-01579 – 이미징 애플리케이션을 위한 고효율, 저출력 리플 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
- TIDA-010224 – 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
ADAS 모듈에 더 많은 안전성과 컴포트 기능을 통합
소형 크기와 효율성은 기능과 전력 수요가 늘어나면서 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에서 가장 중요한 요소입니다. TI의 부하 스위치는 시스템을 과도 상태로부터 보호하므로 수명에 긍정적인 영향을 미칩니다.
장점:
- 역전류 차단, 빠른 출력 방전, 단락 보호 및 돌입 전류 제어와 같은 보호 기능
- 전력을 절약하기 위한 낮은 정동작 및 셧다운 전류를 지원하는 전력 밀도가 높은 패키징
주요 리소스
- TIDA-00530 – 저전력 TDA3x 기반 시스템을 위한 차량용 전원 레퍼런스 디자인
- TIDA-00803 – 단일 코어 전압 애플리케이션 프로세스를 사용한 전면 카메라 시스템용 자동차 전원 설계
- TPS22919-Q1 – 상승 시간이 제어되는 1채널, 5.5V, 1.5A, 90mΩ 자가 보호 AEC Q100 인증 부하 스위치
- TPS22950-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 오토모티브, 5.5V, 2.7A, 34mΩ 부하 스위치
- TPS22966-Q1 – 2채널, 5.5V, 16mΩ, 오토모티브 부하 스위치(조정 상승 시간 및 출력 방전 지원)
열에 민감하고 잘 보호되는 통신 설계 생성
5G 채택이 빠르게 증가함에 따라 통신 장비의 저전력 소비와 열 최적화에 대한 설계 요구 사항도 빠르게 증가하고 있습니다. TI의 부하 스위치는 낮은 정동작 전류와 열 셧다운 기능은 물론 기타 보호 기능을 가지고 있습니다.
장점:
- 돌입 전류 제어, 회전율 제어 및 부족 전압 록아웃과 같은 보호 기능
- 시스템 모니터링을 위한 전력 양호 신호
- 소형 폼 팩터와 낮은 정동작 전류로 공간 및 절전 기능 지원
주요 리소스
- TIDA-01584 – 부하 스위치를 사용한 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계
전력 밀도가 높은 부하 스위치 솔루션을 사용하여 모듈 설계에 효율적인 전력 구성 제공
최신 인포테인먼트 및 클러스터 설계에는 효율적인 전력 분배 및 소형 전력 밀도 모듈이 필요합니다. TI의 부하 스위치는 보호 기능을 희생하지 않고도 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
장점:
- 확장된 습도 조건, 단락 및 역전류로부터 보호
- 낮은 정동작 전류로 모듈 효율성 향상, 설계 크기를 줄일 수 있는 소형 폼 팩터
주요 리소스
- PMP15014 – 오토모티브 인포테인먼트 전원 시스템 레퍼런스 디자인
- TIDA-00801 – 오토모티브 오프 배터리 인포테인먼트 프로세서 전원 레퍼런스 디자인
- TPS22919-Q1 – 상승 시간이 제어되는 1채널, 5.5V, 1.5A, 90mΩ 자가 보호 AEC Q100 인증 부하 스위치
- TPS22995H-Q1 – 조정 가능한 상승 시간을 지원하는 오토모티브, 5.5V, 3A, 19mΩ 부하 스위치
- TPS22950-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 오토모티브, 5.5V, 2.7A, 34mΩ 부하 스위치
다용도 및 효율적인 전원 공급 장치를 통해 소비자에게 유연성을 제공
개인용 전자 제품 분야에서는 소형화와 전력 효율이 가장 큰 설계 우선 순위입니다. TI의 부하 스위치는 낮은 정동작 전류와 소형 패키지 옵션을 사용하여 전원 시스템을 보호합니다.
장점:
- 내부 전력 분배를 정밀하게 제어할 수 있도록 조정 가능한 상승 시간 및 빠른 출력 방전
- 낮은 정동작 및 셧다운 전류로 배터리 충전당 더 긴 사용 가능
- 공간에 민감한 설계를 위한 1mm2의 소형 패키징
주요 리소스
- TIDA-00556 – 웨어러블 기기를 위한 부하 스위치 기반 절전 모드 레퍼런스 디자인
- TIDA-01451 – 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인
설계 및 개발 자료
TPS22916 5.5V, 2A, 60mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈
TPS22992 5.5V, 6A 부하 스위치용 평가 모듈
TPS22992EVM은 TPS22992 부하 스위치 장치가 포함된 2계층 PCB입니다. 장치 및 PCB 레이아웃 라우팅에 대한 VIN 및 VOUT 연결은 높은 연속 전류를 처리하고 테스트 중인 장치로 유입되거나 나가는 낮은 저항 경로를 제공할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 EVM 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
부하 스위치를 사용한 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계
The TIDA-01584 reference design demonstrates various power sequencing configurations using load switches. By using integrated load switches, the timing of each voltage rail can be adjusted independently. Each voltage rail can be controlled without extensive processor intervention or external (...)