디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

전원 스위치 - 지원 및 교육

스위치 기본 사항

기본 개념을 알아보세요. 아래 내용은 엔지니어들에게 각기 다른 전원 스위치의 유형에 대한 기본적인 소개입니다.  

전원 스위치의 기본 사항 전원 스위치 포트폴리오의 여러 토폴로지에 대해 알아보고 싶습니까? 이 간편한 앱 노트는 설계 시간을 줄이는 적절한 솔루션을 선택할 수 있도록 권장 사항을 제공합니다.
eFuse의 기본 사항 이 애플리케이션 노트에서는 개별 회로 보호 솔루션의 과제 및 제한을 강조하고 eFuse를 사용하여 솔루션을 향상하는 방법을 알아봅니다.
부하 스위치의 기본  시스템에서 부하 스위치를 구현할 수 있는 시기와 방법에 대한 간단한 배경 지식에 대해 자세히 알아보세요. 
핫 스왑을 eFuse와 통합하는 방법 Power House의 이 블로그에서 보호용 위부 FET를 사용하여 핫 스왑(hot-swap) 컨트롤러를 사용하고 있는 경우 eFuse로 공간을 절약하는 방법에 대해 알아보세요.
견고한 핫 스왑 설계 핫 스왑 애플리케이션은 직렬 요소로 사용되는 MOSFET에 스트레스를 주며, 이는 가능한 모든 조건에서 안전하게 작동하는 데 주요 걸림돌이 될 수 있습니다. 이 애플리케이션 노트에서는 핫 스왑 설계의 주요 원칙 및 고려 사항을 설명합니다.
견고한 핫 스왑 설계 핫 스왑 애플리케이션은 직렬 요소로 사용되는 MOSFET에 스트레스를 주며, 이는 가능한 모든 조건에서 안전하게 작동하는 데 주요 걸림돌이 될 수 있습니다. 이 애플리케이션 노트에서는 핫 스왑 설계의 주요 원칙 및 고려 사항을 설명합니다.

 

전원 멀티플렉서의 기본 사항 

다양한 전원 멀티플렉서 솔루션 토폴로지, 다양한 전환 동작
사용 가능한 보호 기능 살펴보기

기능 및 설계 도움말&

통합 스위치 기능에 대한 심도 깊은 내용을 알아보고 아래 리소스를 검색하여 신속하게 설계를 시작하세요. 

제목
설명
유형
부하 스위치와 개별
MOSFET 비교
이 7부작 비디오 시리즈에서는 TI 부하 스위치가 개별 솔루션보다 우수한 점에 대해 설명합니다. 전원 시퀀싱, 부하 방전 타이밍, 전압 감시 등의 일반적인 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 
비디오
돌입 전류 관리  이 애플리케이션 노트에서는 돌입 전류의 일반적인 원인과 해결 방법을 살펴봅니다. 앱 노트
스마트 고압측 스위치의 조정 가능한 전류 제한  조정 가능한 전류 제한은 과부하 전류를 고정하고, 정전류를 제공하고, 구동 돌입 전류를 동적으로 제어하는 데 사용됩니다. 이 보고서에서는 기능을 소개하고 전류 제한 값 세트에 대한 지침을 제공합니다.  앱 노트
eFuse를 추가하면 브랜드 명성을 지킬 수 있는 이유 기계식 퓨즈와 전자식 퓨즈 간에는 큰 차이점이 있습니다. 이 블로그에서는 TI eFuse를 사용하여 과전류 또는 과전압 과도 이벤트를 방지하고 애플리케이션을 보호하는 방법을 설명합니다.  블로그
eFuse를 사용하여 슈퍼 커패시터 충전 이 애플리케이션 보고서에서는 eFuse를 간단한 슈퍼 커패시터용 충전기 회로로 사용하는 방법을 설명합니다. 앱 노트
부하 스위치 및 eFuse를 사용한 전원 멀티플렉싱 TI의 부하 스위치 및 eFuse 포트폴리오는 전원 공급 장치 간에 통제된 방식으로 전환이 필요한 시스템을 위한 유연한 전원 먹싱 솔루션을 제공합니다. 여러 멀티플렉싱 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
앱 노트
서지 중단 및 역전압 보호  핫 스왑 컨트롤러의 추가 이점을 유지하면서도 역전압 보호 및 초과 전압 클램핑을 구현할 수 있는 LM5069의 두 가지 구성 옵션에 대해 자세히 알아보세요.  앱 노트

교육 비디오

계속해서 전원 스위치 전문가의 주문형 비디오를 보면서 스위칭 개념과 기능을 적용하는 방법을 알아보세요.

설계 및 커뮤니티&

기술 정보 및 추세에 대한 블로그를 읽어보고, TI의 견고한 레퍼런스 디자인 라이브러리를 살펴보고, TI E2E 커뮤니티 포럼에서 수천 명의 엔지니어와 협력할 수 있습니다. 

기술 문서

최신 전원 스위치 블로그


동료 엔지니어들과 답을 찾고, 지식을 공유하고, 문제를 해결하세요.

실험실 테스트를 거친 1,000개 이상의 전력 레퍼런스 디자인을 살펴보세요.