전원 스위치

배포, 보호 또는 진단 요구 사항에 적합한 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
전원 스위치는 전압 소스 또는 접지에서 부하로 전기적 연결을 제공합니다. TI는 간단한 부하 스위치부터 스마트 전원 스위치까지 여러 토폴로지를 포함하는 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. TI 전원 스위치는 시퀀싱, 일반적인 IC 이벤트에 대한 보호, 원격 측정 진단 등 다양한 기능을 구현합니다.

카테고리별로 찾아보기

관련 카테고리
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

TI의 전류 제한 스위치, 정밀 조정 가능 제한 스위치, USB 충전 포트 컨트롤러, 부스트 컨버터가 탑재된 스위치, LDO 레귤레이터가 탑재된 스위치를 살펴보세요.

TPS22991
부하 스위치

5V, 3A, 25mΩ load switch with optional output discharge

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.07

TPS1213-Q1
고압측 스위치 컨트롤러

저전력 모드 및 조정식 단락 보호 기능을 갖춘 오토모티브 45V 저 IQ 고압측 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.298

TPS1HTC100-Q1
고압측 스위치

조정식 전류 제한 기능이 있는 오토모티브, 60V, 4A, 83mΩ 1채널 스마트 고압측 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.781

TPSI3100
무접점 릴레이

15V 게이트 공급 장치와 듀얼 절연 콤퍼레이터를 지원하는 절연 스위치 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.3

LM74704-Q1
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

FET 양호한 오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.599

전력의 추세

전력 밀도용 전원 스위치

액티브 및 패시브 구성요소로 구성된 전원 스위치를 이용해 전력 분배 시 더 높은 전력 밀도를 달성할 수 있습니다. TI 전원 스위치는 전력 손실을 줄이고 다양한 보호 및 진단 기능을 추가하여 보드 공간을 희생하지 않으면서 시스템을 완전히 보호할 수 있습니다. 또한 TI 장치는 풋프린트를 줄이거나 발열 효과를 개선해 줍니다.

전력 밀도을 위한 주요 제품
TPS22992 활성 조정형 상승 시간과 조정형 출력 방전 기능을 탑재한 5.5V, 6A, 8.7mΩ 부하 스위치
TPS2597 활성 정확한 전류 모니터 및 과도 과전류 블랭킹을 지원하는 2.7V~23V, 7A, 9.8mΩ eFuse
TPS272C45 활성 36V, 45mΩ, 3A, 2채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

낮은 정동작 전류용 전원 스위치(IQ)

TI 전원 스위치를 이용해 시스템 성능을 저하시키지 않으면서 배터리 작동 시간을 늘리세요. TI 전원 스위치는 초저 셧다운 전류(ISD) 기능으로 모듈 전원을 끈 상태에서 누설 전류를 절감해 줄 수 있습니다. 또한 TI 장치의 저 IQ 솔루션은 시스템을 절전 모드로 작동했을 때 배터리 수명을 늘려줄 수 있습니다.

낮은 정동작 전류(IQ)을 위한 주요 제품
LM74720-Q1 활성 능동 정류 및 부하 덤프 보호를 지원하는 오토모티브 저 IQ 이상적 다이오드 컨트롤러
TPS2116 활성 1.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서
TPS22916 활성 5.5V, 2A, 60mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전

절연

전기 기계 및 기존 광계전기 솔루션에 비해 더 높은 신뢰성의 절연으로 시스템 안전성을 향상시킵니다. 업계 최고의 정전식 및 자기 절연 기술을 사용하는 TI의 절연 스위치 및 드라이버로 구성된 SSR(솔리드 스테이트 릴레이) 포트폴리오는 움직이는 부품이 없는 완전한 절연 솔리드 스테이트 릴레이 솔루션을 구성합니다. TI의 SSR은 절연 장벽을 통한 전원 및 신호 전송을 단일 칩에 완벽하게 통합하여 차량용 및 산업용 애플리케이션의 솔루션 크기와 비용을 줄입니다.

기술 리소스

E-book
E-book
11 Ways to Protect Your Power Path
다양한 전원 스위치를 사용하여 까다로운 전원 설계 문제를 해결할 수 있는 모든 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Basics of Power Switches (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서에서는 전원 스위치 포트폴리오에 포함되어 있는 여러 다른 토폴로지를 중점적으로 소개하고, 전원 경로 요구를 해결해 주는 적절한 솔루션 선택에 도움이 되는 권장 사항을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
부하 스위치 vs. 개별 MOSFET
이 소개 동영상에서는 TI의 개별 부하 스위치와 일체형 솔루션을 비교합니다.

주요 애플리케이션 알아보기

영역 및 차체 도메인 컨트롤러
다양한 부하를 구동하는 유연한 영역 모듈을 구축하고, 최적화된 케이블로 차량 무게를 줄입니다
HEV/EV BMS(배터리 관리 시스템)
고전압 배터리 팩의 절연 저항 모니터링을 위한 절연 스위치 및 드라이버
공장 자동화 및 제어
공장 현장에서 24V 전력을 안전하게 분배하고 프로그래머블 로직 제어, 모터 드라이브 및 로봇 애플리케이션에서 오프보드 부하를 구동합니다.
서버
안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계
그리드 인프라
그리드 측정 및 EV 충전 애플리케이션에 효율성과 안정성 구현
건물 자동화
소형 저전력 장치로 주거용 및 상업용 빌딩에서 더 많은 자동화 지원

다양한 부하를 구동하는 유연한 영역 모듈을 구축하고, 최적화된 케이블로 차량 무게를 줄입니다

오토모티브 전기 수요가 증가함에 따라 업계는 더 컴팩트한 통합 솔루션을 위해 케이블, 릴레이 및 퓨즈를 줄이고 있습니다. TI의 장치는 보호 및 정확한 진단을 통해 필요한 기능을 제공합니다.

장점: 

  • 고압측 스위치와 고압측 스위치 컨트롤러를 사용하는 내부 및 외부 전계 효과 트랜지스터를 각각 제공합니다.
  • 독립형 릴레이와 퓨즈를 교체하면 차량 케이블 연결이 최적화되므로 무게가 줄어듭니다.
  • 고장 감지 조치.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00745 – 차량용 차체 제어 모듈을 위한 15W 시스템 수준 전원 레퍼런스 설계
제품
  • TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS4811-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 오토모티브 3.5V~100V 고압측 드라이버
  • LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호

고전압 배터리 팩의 절연 저항 모니터링을 위한 절연 스위치 및 드라이버

고전압 배터리 스택의 매우 정확한 모니터링 및 제어가 가능합니다. TI의 통합 솔리드 스테이트 릴레이 및 리소스를 통해 배터리 팩 - 패시브 밸런싱, 배터리 분리 장치, 배터리 제어 장치 및 유선 셀 통제기 회로를 위한 설계를 만들 수 있습니다.

장점: 

  • 전압 분해능 및 셀 수준의 온도 측정값.
  • 팩 수준에서 정확한 전류 감지.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
  • TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
제품
  • TPSI2140-Q1 – 오토모티브 1,200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치
  • TPSI3052-Q1 – 일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버

공장 현장에서 24V 전력을 안전하게 분배하고 프로그래머블 로직 제어, 모터 드라이브 및 로봇 애플리케이션에서 오프보드 부하를 구동합니다.

공장 자동화 및 제어 용량을 확장하려면 전원 관리 시스템 설계의 긴밀한 검토가 필요합니다. TI의 장치는 유연한 전원 공급 및 진단 기능을 지원하여 안정적인 전원 솔루션을 설계할 수 있습니다.

장점: 

  • 와이어 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지를 지원하는 고압측 스위치.
  • eFuse는 역전류 차단, 역방향 극성 보호, 전류 모니터링, 단락 보호 및 열 셧다운을 통해 입력 전원 보호를 지원합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01552 – 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
  • TIDA-03031 – 25W PLC 컨트롤러 유닛을 위한 입력 보호 및 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS274C65 – SPI 인터페이스 및 통합 ADC를 갖춘 40V, 65mΩ, 4채널 산업용 고압측 스위치
  • TPS281C30 – 60V 허용 오차, 30mΩ, 6A 싱글 채널 고압측 스위치
  • TPS2663 – 출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse

안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계

인공 지능과 클라우드 컴퓨팅으로 데이터 서버 성능 및 안정성 요구 사항이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. TI의 고집적 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러를 사용하면 더 높은 전력 수준을 수용하고 안정성을 보장하는 서버 전원 시스템을 설계할 수 있습니다.

장점: 

  • 매우 높은 전력 밀도.
  • 조정 가능한 전류, 전압 및 과열 보호 기능 사용 가능.
  • 더 맞춤화된 솔루션을 위한 PMBus 옵션.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP10896 – 엔터프라이즈 이더넷 스위치 레퍼런스 디자인을 위한 완전한 PMBus 전원 시스템
제품
  • LM25066A – I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러
  • TPS25985 – 정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 4.5V~16V, 0.59mΩ, 80A 적층 가능한 콤팩트형 eFuse
  • TPS25982 – 핫 스왑 보호 기능이 있는 2.7V~24V, 2.7mΩ, 15A eFuse, ±1.5% 전류 모니터 및 조정 오류 관리
하드웨어 개발
  • TPS25985EVM – 4.5V~16V, 80A, 0.59mΩ eFuse용 TPS25981 평가 모듈

그리드 측정 및 EV 충전 애플리케이션에 효율성과 안정성 구현

전기 자동차(EV)와 스마트 홈의 인기가 높아지면서 전원 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 효율적이고 중단 없는 전원 공급 장치로 그리드 자동화 및 스마트 계량 애플리케이션에 더 높은 안정성을 보장합니다.

장점: 

  • 전기 계량기에서 마지막 순간 전송을 위한 주 전원 공급 장치와 백업 전원 공급 장치 사이의 다중화.
  • 전기 계량기 내 외부 통신 모듈에 대한 보호 기능을 최적화합니다.
  • 낮은 정동작 전류 부하 스위치로 수도 및 가스 계량기의 배터리 수명을 연장합니다.
  • DC EV 충전소 내의 다양한 모듈에 전력 분배를 제공합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01451 – 셋톱 박스로 전원 스위칭 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00233 – 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 24VDC 10A eFuse 및 보호 회로
제품
  • TPS2121 – 원활한 전환을 지원하는 2.8V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서
  • TPS22917 – 5.5V, 2A, 80mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전
  • TPS2663 – 출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse

소형 저전력 장치로 주거용 및 상업용 빌딩에서 더 많은 자동화 지원

TI 전원 스위치의 장점은 전력 효율성에 중점을 둔 자동화 시스템의 설계 목표를 구현할 수 있게 해줍니다. TI 전원 스위치는 크기와 정동작 전류를 계속 낮추고 보호 기능을 확장하여 건물 자동화 및 보안 설계를 더욱 작은 폼 팩터에서 더 오래 작동할 수 있도록 지원합니다.

장점:

  • 낮은 정동작 전류로 효율적인 설계가 가능.
  • 역전류 차단 및 돌입 전류 제어.
  • 열 셧다운을 통해 장치의 과열을 방지.
  • 1mm2의 작은 솔루션.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010224 – 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS2117 – 수동 및 우선 순위 전환을 지원하는 1.6V~5.5V, 20mΩ, 4A 저 IQ 전원 멀티플렉서
  • TPS1641 – 출력 전원 제한 기능이 있는 2.7V~40V, 152mΩ, 1.8A eFuse
  • TPS22916 – 5.5V, 2A, 60mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전

전원 스위치 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.