AMC3330-Q1
Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±1-V Eingang, mit int. zur präzisen Spannungs
AMC3330-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- 3.3-V or 5-V single supply operation with integrated DC/DC converter
- ±1-V input voltage range optimized for voltage measurements with high input impedance
- Fixed gain: 2.0
- Low DC errors:
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±45 ppm/°C (max)
- Offset error: ±0.3 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Nonlinearity: ±0.02% (max)
- High CMTI: 85 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 6000-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
The AMC3330-Q1 is a precision, isolated amplifier with a fully integrated, isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and separates sections of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects low-voltage domains from damage.
The input of the AMC3330-Q1 is optimized for direct connection to high-impedance, voltage-signal sources such as a resistor-divider network to sense high-voltage signals. The integrated isolated DC/DC converter allows measurement of non-ground-referenced signals and makes the device a unique solution for noisy, space-constrained applications.
The excellent performance of the device supports accurate voltage monitoring and control. The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3330-Q1 simplify system-level design and diagnostics.
The AMC3330-Q1 is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC3330EVM — Evaluierungsmodul für AMC3330-Präzisionsverstärker mit verstärkter Isolierung und integriertem DC/DC
The AMC3330 evaluation module (EVM) is an evaluation platform for the AMC3330 product, a precision isolated amplifier with an integrated DC/DC converter that powers the high side of the amplifier. AMC3330 is a 7-kV reinforced isolated amplifier designed for use in bipolar voltage-measuring (...)
AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Trennverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDM-02014 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
PMP22650 — Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
Gehäuse | Pins | Herunterladen |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Optionen anzeigen |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.