AMC1300
&Plusmn;250-mV-Eingang, Präzisions-Strommessverstärker mit verstärkter Isolierung
AMC1300
- ±250-mV input voltage range optimized for current measurement using shunt resistors
- Fixed gain: 8.2
- Low DC errors:
- AMC1300B:
- Offset error: ±0.2 mV (maximum)
- Offset drift: ±0.9 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.3% (maximum)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (maximum)
- AMC1300:
- Offset error: ±2 mV (maximum)
- Offset drift: ±4 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±1% (maximum)
- Gain drift: ±50 ppm/°C (typical)
- Nonlinearity: 0.03% (maximum)
- AMC1300B:
- 3.3-V operation on high-side (AMC1300B)
- High CMTI: 100 kV/µs (minimum) (AMC1300B)
- Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1300 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577. Used in conjunction with isolated power supplies, this isolated amplifier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage.
The input of the AMC1300 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The excellent performance of the device supports accurate current control resulting in system-level power savings and, especially in motor control applications, lower torque ripple. The integrated common-mode overvoltage and missing high-side supply voltage detection features of the AMC1300 simplify system-level design and diagnostics.
The AMC1300 is offered with two performance grade options: the AMC1300B is specified over the extended industrial temperature range of –55°C to +125°C, and the AMC1300 for operation at –40°C to +125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC1300EVM — AMC1300 ±250-mV-Eingang, verstärkter isolierter Verstärker mit hohem CMTI-Evaluierungsmodul
The AMC1300 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1300, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1300EVM allows the user to explore all the features of the AMC1300.
AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Trennverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
TIDA-00834 — Hochgenaues analoges Frontend mit 16-Bit-SAR-ADC mit ± 10 V-Messbereich – Referenzdesign
TIDA-00835 — Hochpräzise ±0,5 % Strom- und isolierte Spannungsmessung – Referenzdesign mit 24-Bit Delta-Sigma ADC
TIDA-010025 — Referenzdesign für Dreiphasen-Wechselrichter für 200-480-VAC-Antriebe mit optoemulierten Eingangsgat
Gehäuse | Pins | Herunterladen |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Optionen anzeigen |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.