CSD18540Q5B
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low-Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Lead-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
This 1.8-mΩ, 60-V NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications with a SON 5-mm × 6-mm package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3상 모터 드라이브 부스터팩 평가 모듈
The BOOSTXL-DRV8305EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8305 motor gate driver and CSD18540Q5B NexFET™ power MOSFET. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt sense for sensorless BLDC algorithms. The module (...)
BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈
DRV8704EVM — 듀얼 브러시드 DC 모터 게이트 드라이버 평가 모듈
The DRV8704 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current regulating capabilities and performance of the DRV8704 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8704 to control two brushed motors, a simple jumper connection scheme to route the DRV8704 inputs, a (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
소프트웨어
계산 툴
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
많은 TI 레퍼런스 설계에는 CSD18540Q5B이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON-CLIP (DNK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.